Publique sus productos
K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Traducido por Google,

El estilo atemporal y universal de la colección Archer combina sutiles elementos de diseño que se encuentran en los muebles Craftsman con las intrincadas facetas de la joyería. Esta moldura de ducha Archer incluye un cabezal de ducha y una placa frontal con manija de palanca de metal para un control preciso del agua. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con mango, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • El mango de una sola palanca controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Combina con los grifos y accesorios Archer para completar su baño.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a California y Colorado.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS11078-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)6.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers