Publique sus productos
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna
Galerna

    Galerna

    Traducido por Google,
    Tormenta repentina que cambia el rumbo de la tendencia, conservadora, transgresora, todo en uno. Equipado con tres posiciones, sentado, cómodo, reclinado, recuperamos el concepto de “gran comodidad” pensando en todos los públicos, tiene dos profundidades: 55 (estándar) y 52 (petit) y su respaldo tiene ajuste manual de 15°.
    Especificaciones
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Dolfillplus© Polyester Fiber Backrest In Textile Cover, With Manual Movement. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coatedpolyester Fiber.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGA000
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosRelax sofa with 3 positions
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares