Publique sus productos
Guvo Butaca
Guvo Butaca
Guvo Butaca

    Guvo Butaca

    Esfera y cilindro, moderno y clásico, tapizado y rejilla, hoy y mañana, fundamentos de un diseño basados en referencias reales y reconocibles por una mayoría, la intensidad de su uso en espacios polivalentes definen un amplio universo de posibilidades.
    Especificaciones
    • Solid Wood Structure Covered With Tablex, Base Covered With Grid. Coated With 50 Kg Polyurethane Foam
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGUV01
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosChair
    • Día de publicación2020-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares