Publique sus productos
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest
Nest

    Nest

    Hace tiempo que le damos vuelta a la idea de un sofá muy cómodo hecho de grandes cojines… Quizás porque no nos gustan demasiado los sofás delgados, cuadradotes y minimalistas. Encontrar el equilibrio entre suavidad, redondez y una presencia elegante ha sido una ardua tarea. Finalmente el proyecto evolucionó en un sistema completo que va de la butaca pequeña hasta el sofá de ocho plazas en diferentes configuraciones.
    Especificaciones
    • Features: Wooden And Mdf Board Structure Covered With Different Polyurethane Densities. Seat Suspension With “Komfort Koo” System Of Pocket Springs (256 By M2). Seat And Back Cushions Of High Resilience Polyurethane Of 35Kg Density, Covered With Polyester Fiber Of 400Grs And A White Fabric Cover. Hidden Wooden Feet In Wengue Colour. Totally Removable Covers, Except Upholstered With Leather Or Synthetic. Please Specify Our Model Reference In Your Orders
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNE001
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares