Publique sus productos
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft

    Soft

    3.9 de 5 estrellas3.9(12 reseñas)
    Sofá de formas mórbidas, redondeadas, tiene un confort muy acusado. Con un volumen contundente pero muy elegante a la vez, ofrece al usuario una sentada profunda y cómoda. Esta nueva versión sustituye los fuelles por una costura que garantiza la linea remarcada del conjunto.
    Especificaciones
    • Wooden And Mdf Board Structure Covered With Different Densities Of Polyurethane With A White Fabric Cover. Suspension System Of Triple Elastic Webbing With Low Deformation (5%) Elastic Belts. High Resilience Solid Polyurethane Seat Of 35Kg Covered And White Nordic Fabric Filled With Triafill® Microfibre . Back Cushions Of Soft Polyurethane Of 25Kg Covered With White Nordic Fabric Filled With Triafill® Microfiber . Extensible In 35Cm By An Electrical Motor On A Metallic Structure, With Remote Control .Maximum Weight Acceptable 180Kg Per Seat. Totally Removable Covers, Except Upholstered With Leather Or Synthetic
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS9000
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosAdjustable depth.
    • Día de publicación2020-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares