Publique sus productos
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
    KOPAL

    Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal

    4.5 de 5 estrellas4.5(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    Durante el diseño de la puerta corredera Terminus se hizo un esfuerzo por vincular un diseño funcional con una seguridad óptima. El aluminio y el acero se combinan armoniosamente para crear una construcción sólida y rígida con un peso limitado.

    ¡Gracias al uso de piezas diseñadas por KOPAL, la puerta corredera Terminus tiene su propio carácter distintivo! La viga inferior y la viga superior de aluminio y los marcos de acero galvanizado forman el ala de la puerta corredera. Los marcos de acero se sujetan entre las vigas superior e inferior. Esto le da una mayor rigidez al ala.

    La puerta corredera Terminus está disponible con barrotes estándar, con relleno de malla de acero o con relleno Traversa. Hay muchos accesorios opcionales disponibles para facilitar el uso y el control de la puerta.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOP020005
    • Familia de productoSliding gates
    • Grupo de productosTerminus sliding gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa