Publique sus productos
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Traducido por Google,
Disponible para diestros: código de producto 6202 y para zurdos: código de producto 6203. La dirección del lavabo se define según el extremo cónico. El principio básico del concepto Gaius Original es el uso más eficiente del espacio y el uso independiente. Las encimeras de los lavabos, el mueble de almacenaje y las barras de apoyo forman un conjunto completo, en el que se han estudiado cuidadosamente las posiciones mutuas y las distancias de las piezas. Los colores de las barandillas de apoyo y la iluminación efi ciente del espacio aumentarán la seguridad en el baño. Sin embargo, Gaius Original también facilita el uso de accesorios (p. ej., silla de ruedas, andador) en el baño. Los lavabos también están disponibles con franjas en los bordes que facilitan la visualización (rojo, amarillo o gris).
Especificaciones técnicas
  • Referencia6262P
  • Familia de productoGaius Original
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)230
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815