Publique sus productos
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency

    aplis 60 high efficiency

    Traducido por Google,
    kreon aplis 60 es una nueva gama de downlights empotrables de forma redonda con una apertura de 60 mm. Equipados con el último reflector facetado de alto rendimiento en una luminaria empotrable fija o bañador de pared, ofrecen una eficiencia y uniformidad óptimas. Se puede generar una alta salida de lúmenes a partir de una apertura discreta. La emisión de luz en el haz primario del downlight es precisa y nítida sin difusión alguna. La combinación de una óptica Flood con UGR<19 y un tunable white de 2700K a 5000K hace de kreon aplis 60 una herramienta perfecta para llevar la iluminación general a un espacio de oficina, mientras que el downlight Flood amplio permite iluminar espacios de forma eficiente con un mínimo de luminarias. . El potente bañador de pared garantiza una distribución luminosa uniforme con valores lux elevados en superficies verticales.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_60_HE
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África