Publique sus productos
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    Traducido por Google,
    kreon dolma 40 interior tiene un ancho visible de 50 mm. El conducto es un perfil de aluminio para empotrar que se puede instalar fácilmente en paredes o techos. El perfil a medida está acabado en aluminio anodizado natural o negro. Los elementos de iluminación LED estándar se pueden integrar en cualquiera de los extremos. Utilice kreon dolma como baliza en entornos residenciales o públicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_dolma_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África