Publique sus productos
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    Traducido por Google,
    kreon down in-line 80 HE es una gama de downlights empotrables cuadrados que se caracterizan por unas dimensiones de acabado mínimas y una posición LED profunda, lo que proporciona una sutil sensación de luz sin la incómoda visión de la luz. La gama utiliza los mejores módulos LED de su clase y está disponible en cuatro dimensiones, desde 40 mm hasta 165 mm, para adaptarse a los requisitos espaciales. Con una selección de formatos de baño de pared, fijos o direccionales, kreon down puede proporcionar una solución discreta pero funcional para la iluminación general o de acento dentro de la arquitectura. Acabado en negro para un contraste dramático en el techo y máximo control de la luz, o en blanco para una integración armoniosa en el techo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_down_inline_80_HE
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)113
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África