Publique sus productos
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    Traducido por Google,
    kreon fuga viene en 2 dimensiones: 900 y 1200. Con su diseño modular, puedes crear varias configuraciones combinando el cabezal, la barra colgante y la barra de techo. La barra horizontal inferior de kreon fuga cuenta con una tira de LED CRI85, 2700K o 3000K con un difusor para una salida de luz homogénea. Esta barra se puede reposicionar en una posición desplazada o colocarse en el medio de la barra vertical. La posibilidad adicional de girar la barra horizontal inferior 90° convierte a kreon fuga en una luminaria colgante dinámica. Se pueden incorporar controladores ON-OFF, hay disponibles controladores DALI y 1-10 V para regulación remota.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_fuga
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosceiling mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África