Publique sus productos
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165

    onn 165

    Traducido por Google,
    kreon onn es una lámpara de pared con un sistema óptico único que está optimizado para proyectar la luz lejos de la pared y hacia la habitación, pero se presenta en las formas compactas más puras y simples. Está disponible en dos tamaños y tiene un acabado a elegir entre negro mate o blanco puro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_onn_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productoswall luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África