Publique sus productos
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40

    side 40

    Traducido por Google,
    kreon side 40 está disponible en dos tamaños diferentes. La versión más pequeña de 40x100, que coincide con la altura de su contraparte más pequeña, kreon, lado 25; o una variante de 40x200 que alcanza la altura del kreon side 80 de mayor tamaño. Sus reflectores facetados cuidadosamente diseñados desempeñan un papel crucial a la hora de producir un haz de luz consistente y asimétrico, libre de bordes ásperos o puntos focales demasiado intensos. Esta característica ingeniosamente diseñada también proyecta un brillo suave y envolvente, que sirve como presencia guía cuando se orienta hacia abajo, mientras que en una posición hacia arriba, proyecta un suave resplandor sobre el techo, enriqueciendo efectivamente la iluminación ambiental general dentro de cualquier espacio interior. Esta luminaria empotrada en la pared está elegantemente rematada con un discreto borde, disponible en un refinado recubrimiento en polvo blanco o elegante negro. Además, cada luminaria ofrece la oportunidad de realizar toques personalizados mediante la selección de una placa posterior, que puede tener un acabado exclusivo en siete opciones distintas de pintura o anodización.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_side_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productoswall luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)221
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África