Publique sus productos
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80

    side 80

    Traducido por Google,
    kreon side 80 es el miembro más grande de la renovada familia kreon side, con unas dimensiones de 80 por 200 mm. Sus reflectores facetados cuidadosamente diseñados desempeñan un papel crucial a la hora de producir un haz de luz consistente y asimétrico, libre de bordes ásperos o puntos focales demasiado intensos. Esta característica ingeniosamente diseñada también proyecta un brillo suave y envolvente, que sirve como presencia guía cuando se orienta hacia abajo, mientras que en una posición hacia arriba, proyecta un suave resplandor sobre el techo, enriqueciendo efectivamente la iluminación ambiental general dentro de cualquier espacio interior. Esta luminaria empotrada en la pared está elegantemente rematada con un discreto borde, disponible en un refinado recubrimiento en polvo blanco o negro elegante. Además, cada luminaria ofrece la oportunidad de realizar toques personalizados mediante la selección de una placa posterior, que puede tener un acabado exclusivo en siete opciones distintas de pintura o anodización. Un haz de luz suave pero llamativo y el pronunciado bisel de la lama de acabado llaman la atención sobre la superficie trasera recta y vertical, que puede acabarse en varios materiales según las preferencias del diseñador. kreon side, disponible en anchos de 25, 40 y 80 mm, puede integrarse perfectamente en la arquitectura y combinarse con otras luminarias kreon.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_side_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productoswall luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)221
    • Ancho (mm)96
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África