Publique sus productos
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25

    side in-line 25

    Traducido por Google,
    kreon side in-line 25 es el miembro más pequeño de la renovada familia kreon side in-line, y mide apenas 25 por 100 mm. Sus reflectores facetados cuidadosamente diseñados desempeñan un papel crucial a la hora de producir un haz de luz consistente y asimétrico, libre de bordes ásperos o puntos focales demasiado intensos. Esta característica ingeniosamente diseñada también proyecta un brillo suave y envolvente, que sirve como presencia guía cuando se orienta hacia abajo, mientras que en una posición hacia arriba, proyecta un suave resplandor sobre el techo, enriqueciendo efectivamente la iluminación ambiental general dentro de cualquier espacio interior. Esta luminaria empotrable de pared cuenta con un acabado sin molduras, lo que contribuye a su perfecta integración en el entorno. Además, cada luminaria ofrece la oportunidad de realizar toques personalizados mediante la selección de una placa posterior, que puede tener un acabado exclusivo en siete opciones distintas de pintura o anodización.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_side_inline_25
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productoswall luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África