Publique sus productos
side in-line 40
side in-line 40

    side in-line 40

    Traducido por Google,
    kreon side in-line 40 está disponible en dos tamaños diferentes. La versión más pequeña de 40x100, que coincide con la altura de su contraparte más pequeña, lado kreon en línea 25; o una variante de 40x200 que cumple con la altura del kreon side in-line de mayor tamaño, 80. Sus reflectores facetados cuidadosamente diseñados desempeñan un papel crucial a la hora de producir un haz de luz consistente y asimétrico, libre de bordes ásperos o puntos focales demasiado intensos. Esta característica ingeniosamente diseñada también proyecta un brillo suave y envolvente, que sirve como presencia guía cuando se orienta hacia abajo, mientras que en una posición hacia arriba, proyecta un suave resplandor sobre el techo, enriqueciendo efectivamente la iluminación ambiental general dentro de cualquier espacio interior. Esta luminaria empotrada en la pared cuenta con un acabado sin molduras, lo que contribuye a su perfecta integración en el entorno. Además, cada luminaria ofrece la oportunidad de realizar toques personalizados mediante la selección de una placa posterior, que puede tener un acabado exclusivo en siete opciones distintas de pintura o anodización.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_side_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed wall luminaire
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África