Publique sus productos
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    Traducido por Google,
    El bolardo kreon wabi es un foco exterior IP67. Esta luminaria está disponible con una fuente de luz LED de 230 V, un ángulo de haz de 40° y una temperatura de color de 2700 K o 3000 K. El cabezal de la luminaria se puede girar 360° e inclinar hasta 90°. La inclinación de la luminaria se puede bloquear y ajustar fácilmente mediante las marcas indicadas en el dispositivo. El bolardo kreon wabi es ideal para uso en propiedades comerciales o espacios domésticos y se puede aplicar perfectamente a lo largo de un camino o camino de entrada, para agregar iluminación adicional a áreas oscuras. Con el uso de accesorios de instalación opcionales, este foco es adecuado para su instalación en una amplia gama de superficies exteriores, como hormigón, grava y tierra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_wabi_bollard
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosoutdoor lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África