Publique sus productos
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
Black Line Compact Board
    Kronospan

    Black Line Compact Board

    Traducido por Google,

    Black Line es un tablero compacto multiusos con acabado de papel decorativo impregnado en ambas caras. Con una estructura robusta, una superficie antibacteriana certificada y un sofisticado núcleo negro, este producto no solo realza la estética de cualquier espacio, sino que también prioriza la higiene. Su resistencia al agua permite aplicaciones versátiles, aptas tanto para interiores como para exteriores, especialmente en zonas con altos requisitos de higiene.

    Los paneles Black Line son duraderos y resistentes a impactos y abrasión, lo que los hace ideales para zonas de alto tránsito. No requieren canteado, pintura ni recubrimientos adicionales, lo que garantiza un acabado impecable con un mantenimiento mínimo. Black Line representa una perfecta integración de elegancia y durabilidad, convirtiéndose en una excelente opción para proyectos exigentes.

    Los paneles Black Line se fabrican con un menor consumo de agua y energía, lo que los convierte en una solución ecológica con una huella de carbono negativa.

    Especificaciones
    • Standard

      EN 438-4

      Features

      - Water resistant

      - High durability

      - Impact resistant

      - Antibacterial surface

      Application

      - Interior frontals

      - Interior tops

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablack-line-compact-board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)2040
    Información relacionada
    • Material principalHPL laminate
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados