Publique sus productos
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
    Kronospan

    Worktops Square Edge

    Traducido por Google,

    La versión moderna de una encimera con borde recto y canto de ABS de 1,5 mm del mismo diseño, que le confiere un aspecto robusto y sólido. Su perfil elegante y líneas depuradas hacen que estas encimeras sean perfectas para cualquier cocina de diseño contemporáneo o minimalista.


    Especificaciones
    • Worktop Square Edge 1 side ABS: 4100 x 635 mm

      Worktop Square Edge 2 sides ABS: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaworktops-square-edge
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioHPL laminate
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados