Publique sus productos
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Archivados

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Especificaciones
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Especificaciones técnicas
  • Referenciaks_quadro_20_2-0_dm
  • Familia de productocalcium silicate
  • Grupo de productosKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSilicato de Calcio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • Número OmniClass23-13 35 21 13
  • Título OmniClass Masonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions