Publique sus productos
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera RONDAtop, de material mineral resinado MIRANIT con superficie lisa de color blanco alpino sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Forma redonda con cubeta sin costuras, sin rebosadero. No se requiere sellador de silicona debido al sello invisible que está integrado en el borde de montaje. Plantillas de perforación y materiales de montaje incluidos. Dimensiones 370 x 140 mm (An x Al) Dimensiones del recipiente 355 x 100 mm (An x Al)
    Especificaciones
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030054380
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África