Publique sus productos
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    Traducido por Google,
    Unidad de limpieza de botas de material mineral resinado con superficie lisa y sin poros, color antracita. Con pies regulables en altura, rejilla abatible galvanizada, cepillo manual con válvula de palanca, asidero, cepillos para limpieza de suelas, cabezal rociador y válvula de pie DN 15. Sin pies, con boca de desagüe DN 100, horizontal Dimensiones 600 x 205 x 900 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1095 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump no
      sump basket no
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101085
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de productosShoe and boot cleaning units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1095
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)36.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África