Publique sus productos
Hybrid kitchen fitting F5LME001
Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Traducido por Google,
    Grifo mezclador de cocina híbrido F5LME DN 15 con caño giratorio, bloqueable en posición central. Rangos de giro ajustables de 50°, 120° y 360°. Para conexión a agua caliente y fría mediante mangueras con filtro. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de disco cerámico y tope de temperatura ajustable y seguro. Activación alternativa mediante reflexión manual a través de un sensor optoelectrónico para la liberación de agua controlada por tiempo con temperatura de agua de mezcla preajustada. Cartucho mezclador, válvula magnética y sensor con electrónica de control en carcasa completamente metálica, acero inoxidable cepillado. Controlador de chorro laminar con controlador de caudal integrado (8,0 l/min). Saliente 220 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad para reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional. Opcionalmente, para funcionamiento con batería, con compartimento para batería que incluye batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio para instalación debajo del fregadero de la cocina o para alimentación independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000. El compartimento para batería que incluye batería o fuente de alimentación con cable alargador debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting stainless steel
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing yes
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout rotating, top
      Spout projection 220 mm
      Surface finish fitting brushed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Protective system IP 59K
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030061048
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)392
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África