Hybrid kitchen fitting for hot water heater F5LME002
Traducido por Google,
Grifo mezclador de cocina híbrido F5LME DN 15 con caño giratorio, bloqueable en posición central. Rangos de giro ajustables de 50°, 120° y 360°. Conexión mediante mangueras en calderas bajo encimera abiertas. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de disco cerámico y tope de temperatura ajustable y seguro. Activación alternativa mediante reflexión manual a través de un sensor optoelectrónico para la liberación de agua controlada por tiempo con temperatura de agua de mezcla preajustada. Cartucho mezclador, válvula magnética y sensor con electrónica de control en carcasa completamente metálica, acero inoxidable cepillado. Con formador de haz. Saliente 220 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad para reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación a través de control remoto bidireccional opcional. Opcionalmente, para funcionamiento con batería, con compartimento para batería que incluye batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio para instalación debajo del fregadero de la cocina o para alimentación independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000. El compartimento para batería que incluye batería o fuente de alimentación con cable alargador debe pedirse por separado.