Calefacción inteligente
Amplíe la vida útil de la caldera mientras aumenta el confort
El modelo de suelo Serie FT con tecnología inteligente pausa el ciclo de calefacción durante una demanda de agua caliente sanitaria. Luego determinará automáticamente si el modo de calefacción de espacios se puede volver a activar sin reducir la temperatura del agua caliente sanitaria.
¡Esto da como resultado menos ciclos para su caldera y extiende su vida útil! La Serie FT seguirá proporcionando hasta 3 gpm para calefacción de espacios, lo que es suficiente para seguir manteniendo un hogar cálido. Calefacción y agua caliente simultáneas, todo en un solo paquete.
¡Ninguna otra caldera combinada de suelo puede hacer esta afirmación!
Combinado serie FT
Suministro inteligente de agua caliente sanitaria
El exclusivo minitanque indirecto de agua caliente sanitaria integrado de la caldera combinada serie FT proporciona agua caliente estable según demanda. La unidad es capaz de suministrar calor a su hogar y al mismo tiempo suministrar agua caliente donde la necesite. ¡Ninguna otra caldera de suelo combinada puede hacer esta afirmación! ¡Con una combi de la serie FT nunca volverás a experimentar otra ducha a veces caliente y a veces no!
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |