NeoTherm es una caldera hidrónica de condensación de ventilación directa, combustión sellada o calentador de agua volumétrico con hasta un 96 % de eficiencia térmica que se modula con una reducción de 5 a 1. Cuenta con un intercambiador de calor de acero inoxidable ASME, sistema de encendido por chispa y bajas emisiones de NOx (menos de 10 ppm), para un paquete que es fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente. NeoTherm está construido de serie con el nuevo Sistema de control integrado LAARS que pone el control de encendido, el control de temperatura y el límite alto en un dispositivo fácil de usar que lo hace todo con una interfaz de pantalla táctil a color grande y fácil de usar. El sistema de control PID tiene protección contra heladas y muchas otras características.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |