Diseño de ahorro de espacio montado en la pared o de pie
El calentador de agua eléctrico sin tanque y enfriado por ventilador de la serie F de Laars Heating Systems (anteriormente C2N) está diseñado para adaptarse a aplicaciones de calentamiento de fluidos industriales livianos donde la demanda es de entre 36 y 50 kW y el flujo total es igual o inferior a 15 gpm (56,8 l-min). ). Los calentadores se activan solo cuando es necesario y brindan un suministro ilimitado de agua caliente para satisfacer las necesidades de su aplicación industrial ligera. Los calentadores se activan a 0,75 gpm (2,8 L-Min) con opciones de flujo bajo disponibles, según el calentador.
La serie F es adecuada para una variedad de mercados industriales ligeros, incluidos productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, plantas de tratamiento de aguas residuales, fabricación, plantas municipales, zoológicos, alojamiento y transporte.
Características estándar
Características opcionales
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |