Publique sus productos
LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

Traducido por Google,

Los modelos indirectos de pared simple y pared doble de Laars Heating Systems son calentadores de agua confiables y duraderos que suministran un volumen de agua caliente sin precedentes. Están construidos para durar, sin problemas, eficientes y ofrecen una alta capacidad de entrega durante años.

El ingenioso Laars-Stor™ de pared simple fue diseñado para proporcionar la caída de presión más baja, la salida de agua caliente más alta y la cantidad más alta de área efectiva de transferencia de calor real de cualquier calentador de agua de combustión indirecta en la industria.

Especificaciones
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificaciones técnicas
  • Referencialaars-stor
  • Familia de productoIndirect Water Heaters
  • Grupo de productosLAARS-Stor®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos