Publique sus productos
Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Traducido por Google,

Perfecto confort en el hogar y agua potable de una sola fuente de ahorro de energía. Intercambiador de calor de serpentín de acero revestido de vidrio de 1" de diámetro exterior patentado, de doble pared.

Combi-Heat - Residencial - Calentador combinado de agua y ambiente (Rango de tamaño: 50 y 75 galones) - Interior

Características de la calefacción combinada

  • Control inteligente de gases
  • Rendimiento mejorado: clasificaciones mejoradas de entrega en la primera hora y diferenciales de temperatura más ajustados.
  • Sistema de control de temperatura avanzado: el microprocesador supervisa y controla constantemente el funcionamiento del quemador para mantener niveles de temperatura del agua constantes y precisos.
  • Diagnósticos inteligentes: una luz LED verde exclusiva avisa al instalador durante la puesta en marcha y proporciona diez códigos de diagnóstico diferentes para ayudar en la resolución de problemas.
  • Indicación de piloto encendido: el LED verde parpadeante proporciona una indicación positiva de que el piloto está encendido. (No disponible en modelos PV)
  • Termopozo sumergido separado: el termopozo compuesto de polímero avanzado de alta resistencia proporciona aislamiento entre el sensor de temperatura eléctrico y el agua circundante. No es necesario drenar el tanque al retirar la válvula de gas. (No disponible en modelos PV)
  • Intercambiador de calor interno de doble pared: el serpentín de acero revestido de vidrio de 1-1/2" OD de doble pared garantiza la separación del agua potable y el fluido de calefacción.

Un Laars Combi Heat es fácil de instalar y funciona de manera similar a un calentador de agua convencional. Cuando hay una demanda de agua caliente sanitaria, el agua entra por el fondo del depósito y el agua caliente de la parte superior del depósito se entrega a la carga.

Cuando hay una demanda de calefacción de espacios, una bomba hace circular el agua a través del serpentín dentro del tanque y hacia los emisores de calor. El acumulador se mantiene a la temperatura deseada para el agua caliente sanitaria. Debido a que esta temperatura es más fría que los sistemas hidrónicos convencionales, el sistema de entrega de calefacción de espacios debe ser un poco más grande de lo normal. Alternativamente, el tanque de almacenamiento puede funcionar a una temperatura del agua más alta; esto requiere válvulas de templado para evitar quemaduras en los grifos.

Especificaciones
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificaciones técnicas
  • Referencialaars-combi-heat
  • Familia de productoCombination Space Heating Water Heaters
  • Grupo de productosCombi-Heat®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos