Publique sus productos
H Series Tankless Electric Water Heater
H Series Tankless Electric Water Heater

    H Series Tankless Electric Water Heater

    Traducido por Google,

    Precisión de agua caliente montada en la pared

    La serie H eléctrica sin tanque comercial del sistema de calefacción Laars (anteriormente HL) está diseñada para ser la mejor ® , ofrece capacidad de calefacción, durabilidad y precisión líderes en la industria. La Serie H, con un rango flexible de 5 a 25 kW (17 000 - 85 300 BTU/hr), es adecuada para una variedad de mercados comerciales, incluidos edificios comerciales, escuelas, hospitales, instalaciones deportivas y restaurantes. Las características de la serie H eléctrica comercial sin tanque del sistema de calefacción de Laars incluyen varias selecciones de voltaje monofásico y trifásico, elementos revestidos de incoloy 800 de baja densidad de vatios, caída de presión mínima, panel táctil LED, control de temperatura PID, gabinete NEMA 4 (estándar para 25kW modelo, opcional para otros), un restablecimiento manual bimetálico y una activación opcional de flujo bajo de 0.15 GPM.

    Ya sea que necesite agua caliente intermitente, control de flujo bajo, calefacción de refuerzo o agua desionizada en escuelas, hospitales o cocinas comerciales, tenemos un calentador de agua comercial sin tanque de bajo consumo que proporciona un control preciso de la temperatura.

    Características estándar

    • Controlador de temperatura PID
    • Elementos Incoloy 800
    • Elemento de baja densidad de vatios
    • Interruptores triac refrigerados por líquido
    • Restablecimientos manuales bimetálicos
    • Gabinetes NEMA 1
    • Capacidad de recirculación
    • Operación táctil simple
    • Montado en la pared
    • conexiones de 3/4"
    • Fácil de instalar
    • Rendimiento confiable y mantenimiento mínimo
    • Certificado ETL (Edison Testing Labs) según las normas UL

    Características opcionales

    • Gabinetes NEMA 4
    • Gabinetes NEMA 4X
    • Integración de sistemas de gestión de edificios
    • Activación de flujo bajo
    • Paquete de alta temperatura
    • Bloqueo de temperatura
    • Sistema de protección TE2
    • Sistema de purga a prueba de explosiones
    Especificaciones
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialaars-h-series-tankless-electric-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosTankless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos