Publique sus productos
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 3°

    3.6 de 5 estrellas3.6(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    La claraboya de cristal FE3° - La nueva claraboya de cristal FE de LAMILUX. Esta versión no inclinada ya ganó numerosos premios de diseño como el German Design Award, el Red Dot Award o dos premios Plus X. La versión claraboya con 3° de inclinación ahora mejora aún más la funcionalidad de la claraboya de cristal.

    Gracias al nuevo desarrollo de LAMILUX Glass Skylight FE, FE3° beneficia a arquitectos, constructores y usuarios finales con un perfil de marco innovador y características de diseño bien elaboradas con múltiples beneficios adicionales:

    • Lenguaje de diseño estético, clásico y sencillo.
    • Aspecto homogéneo gracias a los sujetadores no visibles y los componentes integrados
    • Drenaje sin obstrucciones del agua de lluvia también en techos no inclinados gracias al diseño continuo de "acristalamiento estructural"
    • Variedad individual debido a la amplia gama de tamaños, diversas variantes de acristalamiento y opciones de accionamiento versátiles
    • Construcción completa sin puentes térmicos
    • Larga durabilidad; diseñado para su uso durante 50 años
    • Excelente impermeabilidad al aire como Clase 4 - EN 12207
    • Máxima estanqueidad a la lluvia torrencial según EN 12208 clase E 1950
    • Máxima resistencia a la carga del viento - Clase C5 según EN 12210
    • Aislamiento acústico optimizado y ruido de lluvia minimizado gracias a un acristalamiento especial (Rw = 38 dB)
    • Complementada con la amplia gama de servicios y consultoría de LAMILUX
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_FE3
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 15
    • Título OmniClass Metal Framed Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica