Convertir el espacio del techo no utilizado en espacio habitable de una manera sencilla: las trampillas de acceso para techos planos de LAMILUX [HK1] son una solución elegante para esto. Las trampillas de acceso al techo están disponibles en varios tamaños, variantes de apertura y acristalamiento y son un elemento destacado en el techo de cualquier edificio. Ofrecemos la gama completa de colores de la tarjeta RAL por dentro y por fuera, para nuestra construcción de marco de aluminio de alta calidad. Durante una próxima renovación de techo, se recomienda invertir en una escotilla de acceso de techo plano. Una renovación de este tipo no solo aumenta considerablemente el valor de la propiedad, sino también la comodidad y el espacio habitable utilizable. Especialmente en las grandes ciudades, las terrazas en la azotea ofrecen acceso privado al exterior y, por lo tanto, proporcionan un verdadero punto culminante en el techo tanto de un edificio antiguo como de una nueva construcción.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia | Norteamérica |
|---|---|---|---|
Alemania | Australia | India | Estados Unidos |
Austria | Israel | México | |
Bélgica | Turquía | ||
Bosnia-Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
España | |||
Estonia | |||
Francia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Ucrania |