Publique sus productos
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Trampilla de acceso a techo plano Comfort - aleta simple

    La trampilla de acceso a tejados planos Comfort Solo de LAMILUX abre una nueva dimensión en el acceso a tejados. Ofrece una incidencia de luz sin precedentes y un cómodo acceso al techo para exclusivos áticos (dimensión máxima de apertura 111 cm x 318 cm/tamaño del borde superior del techo 120 cm x 350 cm). El clima interior también se beneficia de la alta eficiencia energética del sistema y del triple acristalamiento.
    [LISTA]
    autolimpiante con montante inclinado 6°
    variedad de colores según carta RAL (perfiles envolventes)
    triple acristalamiento estándar con valor Ug 0,6 W/m²K
    la construcción general evita los puentes térmicos
    función de parada de emergencia: proceso de cierre monitoreado por berrier ligero
    cumple con la norma DIN 18234 sin necesidad de medidas adicionales (prevención de la propagación del fuego en cubiertas planas)
    [/LISTA]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_roof_exit_single_flap
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)846
    • Ancho (mm)2286
    • Profundidad (mm)3998
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica