Publique sus productos
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 W

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Más estabilidad bajo cargas pesadas, más seguridad en condiciones climáticas extremas y más comodidad durante la instalación gracias a un diseño optimizado geométricamente: estas ventajas las conseguimos con nuestra Claraboya F100 W de LAMILUX gracias a la innovadora forma ondulada de la cúpula. La geometría inteligente de la claraboya es única en el mercado y establece nuevos estándares para el techo plano industrial y garantiza un manejo aún mejor en el techo y durante la instalación.

    • Cumple con todos los requisitos de la EnEv actual y la GEG 2020
    • Carga de viento > UL 1780 y carga de nieve > DL 3000 según DIN 1873
    • Estanqueidad probada bajo fuertes lluvias durante tormentas
    • Índice de lluvia torrencial hasta 18,7 m2
    • Resistencia al granizo probada hasta HW 5
    • Protección preventiva contra incendios: Cumplimiento de la norma DIN 18234
    • Valores Ut de 1,3 a 2,7 W/(m2K)
    • Más de 50 tamaños de pedido

    Nuestro lucernario F100 W inspira más allá de las normas comunes y los estándares mínimos y convence con su diseño. El diseño innovador de la claraboya ya ganó el German Design Award 2022 en la categoría Excelente diseño de producto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialamilux-rooflight-f100-w
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica