Publique sus productos
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular

    3.8 de 5 estrellas3.8(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    Claraboya de vidrio F100 circular de LAMILUX: estética, encanto arquitectónico y excelentes valores energéticos

    Con LAMILUX Glass Skylight F100 Circular, LAMILUX introduce en el mercado un verdadero objeto de diseño que pone énfasis en la iluminación con estilo tanto en la construcción de viviendas privadas como en edificios administrativos exigentes.

    La solución redonda para ventanas de cubierta plana combina encanto estético y arquitectónico con excelentes valores energéticos.

    • Disponible con doble o triple acristalamiento de aislamiento con valores Ug de 1,1 a 0,6 W/(m²K)

    • Siete tamaños son posibles de 60 a 180 cm

    • Marco de PRFV sin costuras con aislamiento térmico en 30, 50 y 70 cm de altura con valores U de 0,55 a 0,68 W/(m²K) (depende de la forma)

    • Equipado con un potente SHEV de 24 V en la variante con ventilador

    • Un sistema global que evita los puentes térmicos

    • Valor Uw de 1,3 a 1,0 W/(m²K) (con EN ISO 10077-1) para Ø120cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_F100G_round
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass unit masonry roof light systems
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica