Publique sus productos
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 0°

    3.6 de 5 estrellas3.6(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Ventana de Techo Plano FE - ¡funciones que también brillan ópticamente! ¡Premiado con el Red Dot Award 2019 y el German Design Award 2019!

    El nuevo desarrollo de LAMILUX Glass Skylight FE en 0° es un hito en el desarrollo de productos de las ventanas de tejado plano LAMILUX. Arquitectos, constructores y usuarios finales se benefician de un perfil de marco innovador y características de diseño bien elaboradas con múltiples beneficios adicionales:

    • Lenguaje de diseño estético, clásico y sencillo.
    • Aspecto homogéneo gracias a los sujetadores no visibles y los componentes integrados
    • Drenaje sin obstrucciones del agua de lluvia en los cuatro lados gracias al diseño continuo de "acristalamiento estructural"
    • Variedad individual debido a la amplia gama de tamaños, diversas variantes de acristalamiento y opciones de accionamiento versátiles
    • Construcción completa sin puentes térmicos
    • Larga durabilidad; diseñado para su uso durante 50 años
    • Excelente impermeabilidad al aire como Clase 4 - EN 12207
    • Máxima estanqueidad a la lluvia torrencial según EN 12208 clase E 1950
    • Máxima resistencia a la carga del viento - Clase C5 según EN 12210
    • Aislamiento acústico optimizado y ruido de lluvia minimizado gracias a un acristalamiento especial (Rw = 38 dB)
    • Complementada con la amplia gama de servicios y consultoría de LAMILUX

    Además, LAMILUX ofrece el acreditado y probado LAMILUX Glass Skylight FE 3°, una parte superior inclinada con vidrio de borde escalonado en el que el agua y la suciedad se drenan de forma natural. El sistema completo, que no tiene puentes térmicos, tiene un aislamiento de núcleo entre las vigas de apoyo y los listones de cubierta, así como un acristalamiento con "canto cálido" y, por lo tanto, una alta eficiencia energética. La excelente hermeticidad del elemento se logra mediante un sistema de doble sellado con globo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_F_series
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-08-06
    • Número de edición6
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica