Publique sus productos
LAMILUX Glass Roof PR60
LAMILUX Glass Roof PR60
LAMILUX Glass Roof PR60
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Roof PR60

    2.5 de 5 estrellas2.5(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    Techo de cristal LAMILUX PR60 - Vivir con luz
    Desarrollar formas personalizadas, diseñar elementos visuales destacados y establecer estándares estéticos en un prestigioso proyecto de construcción mientras disfruta de una eficiencia energética de primera clase: estos requisitos son fáciles de cumplir con LAMILUX Glass Roof PR60. Naturalmente, también proporcionaremos una integración óptima de los sistemas fotovoltaicos, así como la conexión a sistemas de control de edificios.


    - Estructura de soporte extremadamente estable hecha de aluminio rígido
    - Ventilación eficiente de los galces de vidrio.
    - Prácticamente no hay restricciones de diseño entre 0° y 90°
    - Resistente a la carga del viento (Clase C4/B5 EN 12210)
    - Estanqueidad (Clase E 1200 EN 12208)
    - Permeabilidad al aire (Clase 4 EN 12207)
    - Coeficiente de transferencia de calor de las jambas y travesaños (Um/t) de 1,3 a 0,72 W/(m²K) (dependiendo del espesor del acristalamiento)
    - Declaración medioambiental de producto según. según EN 15804
    - Disponible como componente apto para casas pasivas - LAMILUX Techo de cristal PR60energysave

    aviso:

    Los objetos disponibles para descargar son ejemplos. El LAMILUX Glass Rroof PR60 solo está disponible para descargar en un tamaño ejemplar. Después de comprobar las condiciones locales, el diseño del acristalamiento y la construcción deben calcularse individualmente. Puede encontrar las opciones de acristalamiento individuales en nuestro sitio web.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_PR60
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosContinuous Rooflight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-01
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica