Publique sus productos
Pavimento / Instalación de pavimento en exteriores
Pavimento / Instalación de pavimento en exteriores
Pavimento / Instalación de pavimento en exteriores
Pavimento / Instalación de pavimento en exteriores
    Laminam

    Pavimento / Instalación de pavimento en exteriores

    Instalación de pavimento en exteriores

    Los espesores de losa Laminam 5, 5+, 12+ y 20+ son adecuados para crear pavimentos en exteriores instalados sobre soleras de cemento.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.

      Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 12+ (Espesor nominal 12,5mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 20+ (Espesor nominal 20,5mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-application-ceramic-slab
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosFloor
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)5.6
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC000744
    • Nombre ETIMTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramics
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes