Publique sus productos
Access Point
Access Point
Access Point
    Crossville

    Access Point

    Traducido por Google,

    Obtenga acceso inmediato a un gran diseño con Access Point, la colección de Crossville de baldosas de porcelana genuinas siempre a punto y en stock. Con algunos de los estilos más buscados de la actualidad, incluidos los diseños de hormigón, travertino y mármol blanco, Access Point es perfecto para proyectos con precios económicos y para quienes buscan productos fabricados en EE. UU. Todas las baldosas Access Point están calibradas en tamaños de 12 x 24 y se equilibran con mosaicos de 2 x 2 y piezas redondeadas de 4 x 24, todas fabricadas en Crossville, TN. Con distribución en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, Crossville se compromete con la entrega rápida necesaria para ofrecer baldosas con estilo.

    Los productos sin pulir de 12 x 24 de esta colección son parte de nuestro Programa CrossValue de soluciones a precios económicos fácilmente disponibles, perfectos para satisfacer sus necesidades de ingeniería de valor, discrecionales y de especificación.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones
    • Breaking Strength >400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Facial Dimension ± 0.15% ASTM C499

      Range of Thickness 0.025" ASTM C499

      Warpage ± 0.20% ASTM C485

      Wedging ± 0.30% ASTM C502

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaccess-point-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)24
    • Ancho (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica