Publique sus productos
Revestimiento en Exteriores / Sistemas de Aislamiento Térmico
Revestimiento en Exteriores / Sistemas de Aislamiento Térmico
Revestimiento en Exteriores / Sistemas de Aislamiento Térmico
Revestimiento en Exteriores / Sistemas de Aislamiento Térmico
    Laminam

    Revestimiento en Exteriores / Sistemas de Aislamiento Térmico

    Instalación de revestimiento en exteriores / Instalación sobre sistemas de aislamiento térmico

    Para instalar el revestimiento externo, es posible utilizar las losas Laminam 3/3+ y Laminam 5/5+. Para elegir la losa adecuada, le aconsejamos que tenga en cuenta la exposición al sol, la posición geográfica y el color de las losas (los colores oscuros y el negro tienden a atraer más calor, lo que se traduce en una mayor expansión térmica). La elección del tamaño a utilizar en la fachada debe evaluarse cuidadosamente para que el operario de la fachada pueda instalarla correctamente (manipulación, doble capa, adhesivo y martilleo) en función de la altura del muro y del equipamiento de la obra (andamios, grúas, elevadores).

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 3+ (Espesor nominal 3,5mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.

      Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-cladding-thermal-insulation-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosOutdoor Cladding
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioGlass fibre
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC011951
    • Nombre ETIMWall covering applicator
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramics
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes