Publique sus productos
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Traducido por Google,
    La diseñadora Anya Sebton da un paso más en la evolución del exitoso taburete y silla Add. Además del fuerte estilo gráfico, la gama Add ahora ofrece posibilidades casi ilimitadas en términos de entornos de trabajo dinámicos. Como complemento adicional a la gama Add, Add Move va de la mano con las demandas modernas de diseño, funcionalidad y ergonomía.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaddmove-barstool-back-630
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de productosAdd
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)8.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText