Publique sus productos
Archal Chair 5 feet
Archal Chair 5 feet
    Lammhults

    Archal Chair 5 feet

    Traducido por Google,
    Archal aporta un nuevo nivel de innovación en forma y estilo a la colección de asientos Lammhults. Utilizando un marco de aluminio fundido, Archal va más allá de las limitaciones de los tubos de acero doblados, con la forma escultural del aluminio fundido sólido. Producido localmente, el marco Archal está hecho con un 99,9% de material reciclado, el equivalente a aproximadamente 360 latas blandas de aluminio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchal-chair-5feet
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosArchal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText