Publique sus productos
Campus Table H72 120x80
Campus Table H72 120x80
    Lammhults

    Campus Table H72 120x80

    Traducido por Google,
    La mesa Campus es un sistema de mesa sencillo, con una amplia gama de tamaños y formas de tapa, combinado con un inteligente sistema de patas modulares y rieles de estructura galvanizados. Al igual que la silla Campus, son claras y sencillas, y se adaptan perfectamente a casi cualquier entorno. Utilice Campus como mesa de estudio, escritorio, mesa de comedor o cree una mesa de conferencias que enlace varias mesas entre sí.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacampustable-h720-1200x800
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de productosCampus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText