Publique sus productos
Carousel Armchair 4 feet castors
Carousel Armchair 4 feet castors
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet castors

    Traducido por Google,
    El sillón de conferencia Carousel, diseñado por Gunilla Allard, proporciona el máximo confort en un formato reducido. La silla de estructura completamente tapizada está equipada con una cómoda inclinación de 360° que proporciona a la estructura del asiento un movimiento multidireccional. Esta característica crea un movimiento muy suave y flexible para el usuario. El reposabrazos en forma de ala da carácter y añade comodidad a la suave carcasa envolvente del asiento.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarousel-armchair-4feet-castors
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosCarousel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliuretano
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles