Publique sus productos
Ponto Table H74 360x120
Ponto Table H74 360x120
    Lammhults

    Ponto Table H74 360x120

    Traducido por Google,
    Ponto, que significa puente en esperanto, se define como 'exclusividad y simplicidad', donde cada detalle respira el sentido de innovación y calidad tanto de los diseñadores como de Lammhults. Ponto es la mesa que permite que la tecnología moderna se encuentre con la artesanía sólida. Las patas de Ponto están hechas de madera maciza cuidadosamente seleccionada que se fresa para adaptarse a los perfiles de aluminio que soportan toda la mesa. Nada en Ponto es innecesario, con una longitud máxima de 558 cm, solo cuatro patas y superficies de mesa son todo lo que se necesita, ni más ni menos, juntos son un todo y eso es notable en su simplicidad. El montaje es rápido, deslizando la pata sobre el perfil de aluminio hasta la posición deseada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapontotable-h740-3600x1200
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de productosPonto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)3600
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles