Publique sus productos
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    Traducido por Google,
    La idea de Teius se basó en el desafío de combinar función, precisión y flexibilidad. El banco independiente es la base, y se pueden agregar más bancos, respaldos, reposabrazos y mesas de conexión para crear diferentes longitudes de soluciones de asientos extendidas, optimizadas para entornos específicos. Juega con diferentes colores de asiento y respaldo, o elige un look monocromático. El marco siempre está recubierto de polvo y la base de aluminio reciclado viene pintada o pulida. Versatilidad y adaptabilidad combinadas con sus múltiples áreas de uso son las fortalezas y el núcleo de los asientos modulares Teius.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciateius-sofa-h460-1200-armrest
    • Familia de productoModular Seating
    • Grupo de productosTeius
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText