Publique sus productos
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
Kombic 150 Downlight Lamp
    LAMP

    Kombic 150 Downlight Lamp

    Kombic es una familia de downlights para iluminación general de interior. Kombic 150 incluye modelos empotrables redondos y modelos de superficie, con flujos de 2000 a 3500 lm.

    Dos opciones ópticas cubren la mayoría de los proyectos: difusor opal cuando prima la eficiencia, u óptica wide flood cuando se busca un mayor control del haz y un mejor confort visual. El UGR se mantiene por debajo de 19, y por debajo de 17 en las versiones Ultra Confort. Los LED COB ofrecen IRC 90 en tonos cálidos y neutros, con blanco sintonizable de 2700 a 6500 K disponible.

    Especificaciones
    • Materiales y construcción. Cuerpo de policarbonato inyectado que actúa como reflector metalizado, con disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica. Marcos exteriores en negro y blanco según modelo. Aislamiento clase II. Grados de protección de IP23 a IP43 e IP65, según versión y óptica.

      Ópticas. Seis opciones: difusor opal (OP), wide flood 50° (WF), bañador de pared (WW), elíptica (EL) y dos versiones con reflector, flood (RF) y wide flood (RW). Acabados de reflector en brillo, mate metalizado, blanco y negro.

      Fuente de luz. LED COB en cuatro niveles de flujo luminoso: 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm y 3500 lm. Temperaturas de color de 2700 K, 3000 K y 4000 K, con IRC 80 o IRC 90 según versión. El blanco sintonizable cubre de 2700 a 6500 K. Las versiones Wellbeing se ofrecen en 3000 K y 4000 K.

      Control. On/off o DALI de serie. El control Casambi y la tecnología Multiespectral están disponibles como opciones especiales, así como una versión específica en 2700 K.

      Conformidad. Luminaria clasificada como libre de riesgo fotobiológico según la norma europea de seguridad fotobiológica EN 62471.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakombic-150-downlight-lamp
    • Familia de productoKombic 150
    • Grupo de productosIndoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures