Publique sus productos
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell Deco 170 Suspended Lamp

    Traducido por Google,
    Stormbell es una familia de downlights colgantes LED para uso interior. Por su diseño, es una solución ideal para la iluminación de comercios, hoteles, restaurantes, etc. Stormbell se compone de un cuerpo de lámpara extrusionado de aluminio lacado en blanco o negro con dos tipos de salidas de luz, ángulos de apertura Flood o Wide Flood y dos temperaturas de color. (3000K o 4000K). Según la aplicación dispone de CORE de luz directa, o del modelo Stormbell Deco con efecto difusor de luz en la unión del CORE y el reflector. Los reflectores/difusores están fabricados en policarbonato especial para LED y cuentan con tres tipos de acabado que ofrecen diferentes posibilidades de iluminación: blanco, negro y opal. La luminaria tiene un grado de protección IP20 y aislamiento eléctrico clase I. La luminaria debe instalarse siempre suspendida a un máximo de 3m. También se pueden incorporar accesorios para hacer el ajuste más cómodo a la vista. Controlable bajo el protocolo Casambi.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastormbell-deco-170-suspended-lamp
    • Familia de productoSTORMBELL 170
    • Grupo de productosINDOOR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001959
    • Nombre ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting