Publique sus productos
Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa
Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa

    Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa

    Traducido por Google,

    Sofá señorial y hermoso. Esta cómoda colección ofrece lujosos asientos de cuero, soporte óptimo y detalles exquisitamente elaborados. Las costuras superiores meticulosas y los brazos suavemente redondeados realzan la belleza y la facilidad de este conjunto distintivo. Te encantará durante años. Cubierto con una gran funda 100% poliéster con aspecto de cuero. Madera aserrada en todas las áreas de soporte de carga del marco y sistema de soporte de resorte de alambre sinuoso. Cojines de asiento extraíbles con cojines de espuma de alta densidad para sentarse cómodamente. No requiere montaje, solo coloque los pies.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Sofá #ClassicSofa

    Especificaciones
    • Dimensions
      Width: 88.00"
      Depth: 37.00"
      Height: 38.00"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-2022-Montego-Sofa
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de productosSofa
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares