Publique sus productos
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para la sujeción de perfiles en G. Con tornillo de sujeción y contratuerca. Rango de sujeción: 30 mm. Acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia306141
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)24
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.023
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución